Publier vos produits
PLATO 625 OP

PLATO 625 OP

Luminaire à LED à encastrer pour l'intérieur.
Spécification
  • - Boîtier en aluminium extrudé et peint L'appareil est disponible avec des optiques différentes : - Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée - Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP) - LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l’ensemble de la zone - Quatre niveaux d’intensité adaptables par commutateur - Version MULTIPOWER : réduction de l’éblouissement selon la norme EN 12464-1 (au niveau de puissance le plus faible) - La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d’éclairement et la couleur de lumière de 2 700 K à 6 500 K (DALI DT8) - Convient aux plafonds à éléments modulaires et à caissons - Driver intégré - Indice de protection IP43 (concerne la surface d'émission lumineuse pour l'installation dans les plafonds fermés) - Le panneau peut être utilisé également en suspension, au plafond et semi-encastré
Spécifications techniques
  • Réference unique.plato-625-op
  • Famille de produitsTechnical indoor
  • Groupe de produitsCeiling recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)9
  • Largeur (mm)620
  • Profondeur (mm)620
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePMMA
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie