Publier vos produits
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]

    SMART [4]

    Dispositif LED adapté à l’éclairage intérieur des industries et centres sportifs.
    Spécification
    • - Corps en nylon précontraint « sans halogène » en fibre de verre gris (RAL7035) avec dispositif d’évacuation et anti-condensation, dispositif de dissipation thermique en alliage d’aluminium EN AB 44300 - Disponible en 3 tailles (1M, 2M et 4M), selon version - Disponible en 4000 K et 5700 K, avec IRC ≥80 (selon version) - ATEX: série d’appareils d’éclairage intérieur LED parfaits pour les zones où des gaz inflammables, des vapeurs et des poussières sont présents. La connexion électrique s’effectue via un câble 3x1,5 mm² H07RN-F, avec dispositif anti-condensation, évacuant le produit via un passage de câble métallique certifié PG13.5 ATEX. Le réflecteur industriel est certifié ATEX II 3 G Ex nR IIC T6 Gc - II 3 D Ex tc IIIC T65°C Dc - HACCP: série de dispositifs d’éclairage à LED intérieurs adaptés à l’éclairage dans le secteur des aliments et des boissons, idéal pour éclairer les zones de production, les entrepôts et les zones logistiques. Il est équipé d’un système optique double comprenant un réflecteur métallique avec optique et d’un réflecteur métallique avec lentilles UV stabilisées et écran en PMMA - HT: série d’appareils électroménagers à DEL adaptés aux secteurs de la nourriture, des zones de production ou des entrepôts où des températures critiques se développent. La température de fonctionnement « Ta » entre -30 °C et +60 °C - UL: série de dispositifs LED adaptés à l’éclairage intérieur des industries et centres sportifs. Le branchement électrique se fera via un câble indéchirable 3x16 AWG sortant du produit via un presse-étoupe en plastique PG13.5 certifié UL. Le produit est certifié UL (UL 1598 - CSA C22.2 No. 250.0-18) - Disponible en versions On/Off et DALI (selon version) - Il est équipé d’un système optique double comprenant un réflecteur métallique avec optique et d’un réflecteur métallique avec lentilles UV stabilisées PMMA, haute efficacité, permettant un large choix de diffusion de la lumière 30°, 60°, 90°, asymétrique et elliptique (selon version) - Des appareils de suspension, muraux et de projection peuvent être installés
    Spécifications techniques
    • Réference unique.smart-4
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh bay and low bay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001716
    • Nom ETIMHigh bay luminaire
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
    • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie