Publier vos produits
SMART [PRO] 2.0 2+2M

SMART [PRO] 2.0 2+2M

Projecteur LED intérieur et extérieur haute puissance, adapté à l’éclairage de large surfaces et des installations sportives.
Spécification
  • - Le corps est en aluminium coulé sous pression EN AB 46100, avec dissipateur thermique passif intégré, polyester poudré avec passivation trivalente - Disponible avec neuf types d’optiques différents, trois types de températures de couleur (3 000/4 000 K/5 700 K) et trois types d’indice de rendement chromatique (CRI > 70, CRI > 80, CRI > 90) - PCB à noyau métallique avec LED CSP - Bloc d’alimentation à distance fourni séparément - Conçu pour résister aux surtensions jusqu’à 5 kV (mode RCCB) et 10 kV (mode commun), aux variations de température de -30 °C à +50 °C, à la pénétration de l’eau et de la poussière jusqu’à l’indice de protection IP66 et aux impacts jusqu’à l’indice IK08 - Classe d’isolation I - Connexion électrique par connecteur IP68 pour câbles de 1,5 mm2 - Réflecteur en HT PC métallique ou en aluminium anodisé et poli - Verre frontal durci de 4 mm d’épaisseur, joints en silicone anti-usure et vis extérieur en acier inoxydable A2 - Dispositif de ventilation et anti-condensation en plastique - Les projecteurs peuvent être installés au mur, au plafond ou au sol grâce au support en acier galvanisé enduit de poudre de polyester avec passivation trivalente, équipé déune échelle goniométrique réglable et fourni en kit - Versions avec finition RAL9010 disponibles sur demande sur une sélection de codes
Spécifications techniques
  • Réference unique.smart-pro-20-22m
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)235
  • Largeur (mm)525
  • Profondeur (mm)545
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie