Publier vos produits
SMART [PRO] 2.0 2M SYMMETRIC

SMART [PRO] 2.0 2M SYMMETRIC

Projecteurs LED de puissance moyenne pour léextérieur et léintérieur spécialement dédiés aux installations sportives et grands espaces extérieurs.
Spécification
  • - L'appareil est fabriqué en aluminium moulé sous pression EN AB 46100, avec dissipation passive de chaleur intégrée, peinture polyester enduite de poudre avec passivation trivalente - Disponible avec neuf types d'optique différents, trois types de température de couleur (3000/4000K/5700K) et trois types d'Indice de Rendu des Couleurs (CRI>70, CRI>80, CRI>90) - Noyau métallique PCB avec LED CSP - Unité d'alimentation en options DALI ou 1-10V - Conçu pour résister aux surtensions jusqu’à 5 kV (mode RCCB) et 10 kV (mode commun), aux variations de température de -30 °C à +50 °C, à la pénétration de l’eau et de la poussière jusqu’à l’indice de protection IP66 et aux impacts jusqu’à l’indice IK08 - Classe d’isolation I ou II - Connection électrique IP68 pour câble de 1.5 mm² - Réflecteur en PC HT métallique ou en aluminium anodisé et poli - Verre trempé avec une épaisseur de 4 mm, joints en silicone anti-âge et vis extérieures en acier inoxydable A2 - Équipé d'une vanne de purge avec système anti-condensation - Les projecteurs peuvent être installés au mur, au plafond ou au sol grâce au support en acier galvanisé enduit de poudre de polyester avec passivation trivalente, équipé déune échelle goniométrique réglable et fourni en kit - Versions avec finition RAL9010 disponibles sur demande sur une sélection de codes
Spécifications techniques
  • Réference unique.smart-pro-20-2m-symmetric
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)208
  • Largeur (mm)495
  • Profondeur (mm)439
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie