Publier vos produits
SPATIUM PRO 3M

SPATIUM PRO 3M

Projecteur LED haute puissance pour l’éclairage extérieur des grands espaces tels que : parkings, ports, grandes zones industrielles, aéroports et terminaux à l’intérieur des terres.
Spécification
  • - Les blocs sont décalés pour permettre une meilleure dissipation thermique, améliorer l’efficacité et prolonger la durée de vie du système - Le projecteur a une finition gris graphite avec un traitement trivalent pour une résistance maximale à l’oxydation. Il est équipé d’un système de dissipation thermique “autonettoyant” intégré - Le projecteur est disponible avec des températures de couleur de 3000 K, 4000 K ou 5700 K et un rendu des couleurs CRI>70 (SDCM = 5) ou CRI>80 (SDCM = 3) - La gamme comprend 4 optiques différentes: Symétrique 40°, une Symétrique / Elliptique et 2 Asymétriques - Dans la version DALI, l’unité d’alimentation externe du système peut être montée sur la lyre de fixation ou à distance - L’alimentation est destinée aux réseaux électriques monophasés. Le système est résistant aux surtensions allant jusqu’à 6 KV en mode RCCB et 10 KV en mode commun - Le système optique T.I.R.Ex développé par GEWISS est doté de lentilles PMMA HT (Haute Transparence). Il offre un contrôle total du faisceau lumineux, une grande flexibilité lors de la conception du projet et des performances qualitatives et quantitatives élevées - Il se compose de trois modules, chacun doté d’une valve de ventilation et d’une valve anti-condensation, protégés contre les impacts accidentels - Le système de rotation tronqué-conique en aluminium entre le support et les modules optiques comprend un système de réglage angulaire intégré au support, pour faciliter le contrôle de l’orientation et la fixation grâce à des boulons et des vis sans tête. Cela assure la stabilité mécanique de chaque module dans la durée
Spécifications techniques
  • Réference unique.spatium-pro-3m
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)631
  • Largeur (mm)772
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie