Publier vos produits
STEEL SQUARE 28 - 18 LED ELL 10°X45°

STEEL SQUARE 28 - 18 LED ELL 10°X45°

Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I.
Spécification
  • - Boîtier en aluminium moulé sous pression anodisé et peint en noir - Diffuseur en verre plat trempé extra-clair de 12 mm d’épaisseur - Compartiment optique séparé du compartiment d’alimentation pour un meilleur contrôle thermique - Joint en silicone anti vieillissement - Anneau en microfusion d’acier inox - Système de connexion au secteur étanche WATER STOP - Driver intégré - Vis de fixation en acier inoxydable - Boîtier d'encastrement à commander séparément - Boîtier d'encastrement en technopolymère conçu pour favoriser l'évacuation de l'eau par système WATER DRAIN. De plus, le boîtier d'encastrement est doté d’un couvercle amovible avec niveau à bulles intégré afin de faciliter son installation - Les profils extrudés sur lesquels sont installées les LED peuvent avoir une orientation indépendante (+/- 10°)
Spécifications techniques
  • Réference unique.steel-square-28-18led-ell10x45
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsInground
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)119
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000758
  • Nom ETIMIn-ground luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Titre OmniClassBuried Uplights
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie