Publier vos produits
THEOS GLASS MINI SR/100

THEOS GLASS MINI SR/100

Série d'appareils routiers LED.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface - Anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique superficielle et fixé au corps avec une charnière imperdable - Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression peint en gris, pour mâts Ø 60 mm ou 76 mm - Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit - Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique - Optiques disponibles selon les modèles : SR/075 pour les routes étroites ayant un rapport L/H (largeur de route/hauteur de poteau) jusqu'à 0,75 ; SR/100 pour les routes à deux voies et ayant un rapport L/H égal à 1 ; SR/125 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,25 ; SR/150 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,5 - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité de d'élasticité - Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm - Borne sectionneur de ligne qui coupe automatiquement l'alimentation électrique lors de l’ouverture de l’anneau - Driver électronique à haut rendement - Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI - Conforme à la norme UNI 10819 et aux lois régionales en matière de pollution lumineuse - Visserie extérieure en acier inoxydable - Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (DM) - Système "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" qui garantit l'uniformité de la distribution lumineuse notamment en cas d'inefficacité de quelques LED - Versions avec réduction de puissance automatique - Toutes les versions peuvent être réalisées sur demande avec des LED de 3000K - D'autres températures et de rendus de couleur peuvent être réalisés sur demande
Spécifications techniques
  • Réference unique.theos-glass-mini-sr100
  • Famille de produitsUrban
  • Groupe de produitsStreetlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)193
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)506
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000062
  • Nom ETIMLuminaire for streets and places
  • Nom UNSPSCResidential street lights
  • Code UNSPSC39111608
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titre OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie