Publier vos produits
TYK+ 20 C/M

TYK+ 20 C/M

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Spécification
  • - Appareil se composant de deux parties séparées pour optimiser la dissipation thermique des composants électroniques et des LED, réalisés en aluminium coulé sous pression, celui-ci ayant été peint avec des poudres polyester ISO 9227 - Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l’intérieur - La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température - Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique - Groupe optique étudié de manière spécifique pour l'éclairage architectural ; la combinaison d'optiques, conçues en usine, et les sources de lumière, permettent une distribution lumineuse précise, sans aberration chromatique. - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité - Presse étoupe à amarrage en laiton nickelé M20x1.5 pour câbles Ø 10 mm à Ø 14 mm - Driver muni d'une protection contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 6 kV (DM) - Visserie extérieure en acier inoxydable - Étrier en acier INOX pour une installation murale - Fourni avec un goniomètre gradué réalisé en acier INOX pour le réglage de l'orientation - L'accessoire snoot est compatible avec les versions munies d'une lentille optique concentrante C/I - Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI - Pour les versions ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 contacter l'entreprise - Les versions RGBW doivent être alimentées à 48V DC avec des drivers SELV, proposés en option. La gestion de la couleur est avec une interface DMX. - Générateur de signal DMX pour les versions RGBW à commander séparément - Les versions TYK+ 20 EM3h RM font partie de la classe II, sans câble de sortie et elles ne peuvent être alimentées qu'avec les groupes d'alimentations proposés en option. Consulter l'usine. Consulter l'usine
Spécifications techniques
  • Réference unique.tyk-plus-20-cm
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsArchitectural floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)114
  • Largeur (mm)234
  • Profondeur (mm)275
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie