Publier vos produits
WIN PRO+ 20 A/W

WIN PRO+ 20 A/W

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit - Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité - Cadre de fermeture en technopolymère, fixé au corps de manière imperdable par des charnières - Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm - Vis de fixation en acier inoxydable - Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse - Driver intégré - Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof) - Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC) - Complet avec anneau intégrale en aluminium moulé sous pression poudrée et précâblé d’usine avec 1 m de câble (versions WIN PRO +)
Spécifications techniques
  • Réference unique.win-pro-plus-20-aw
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)68
  • Largeur (mm)267
  • Profondeur (mm)341
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie