ISOLATEK Type 300 est un enrobé durable à base de gypse, commercial
Matériau résistant au feu appliqué par pulvérisation (SFRM) conçu pour
fournir une protection contre l'incendie aux assemblages de plancher et de toit dissimulés, en acier
poutres, colonnes et solives dans les projets de construction de bâtiments.
En plus de la résistance au feu, ISOLATEK Type 300 offre également des propriétés thermiques
avantages. En tant qu'isolant thermique, il est efficace pour réduire les pertes de chaleur,
en particulier lorsqu'il est appliqué sur la face inférieure d'un platelage de toit. La valeur R
ajouté par ISOLATEK Type 300 peut également permettre une réduction du toit
isolation.
ISOLATEK Type 300 est très rentable ; nécessitant moins de matériel
pour atteindre les classements au feu requis et offre la meilleure résistance au feu
performances par unité d'épaisseur dans sa catégorie.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |