Publier vos produits
PERLICAL
Archivé

PERLICAL

Low density concrete screed


Spécification
  • Low density concrete screed composed by concrete, expanded perlite, and additives. The product can be used for levelling and make fall screed on flat of sloping roof. The minimum recommended thickness is 5 cm. The installation can be done using standard plastering machine.   

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at edilizia@perlite.it.  

Spécifications techniques
  • Réference unique.perlical
  • Famille de produitsFloor
  • Groupe de produitsPERLICAL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201403 34 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Low Density Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 15 11 17
  • Titre OmniClassLow Density Concretes
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction