Publier vos produits
Box Rib 3 Precision Series metal wall panel

Box Rib 3 Precision Series metal wall panel

Traduit par Google,

La série Precision de panneaux muraux architecturaux comprend douze profils qui offrent aux architectes et aux concepteurs une flexibilité créative en combinant des effets visuels audacieux avec une installation facile et économique. Plusieurs profils sont disponibles avec une variété de motifs de nervures en deux profondeurs. Chaque profil est proposé dans une option sans clip (bride de fixation) ou un panneau à clip pour s'adapter à la dilatation et à la contraction thermiques. Tous les panneaux de la série Precision peuvent se connecter les uns aux autres si vous le souhaitez.

Ces panneaux muraux nervurés créent des lignes et des ombres attrayantes pour l'extérieur de tout bâtiment, non résidentiel ou résidentiel. Les douze panneaux de la série Precision peuvent être mélangés les uns aux autres pour créer des motifs personnalisés. La gamme Precision Series comprend le profil HWP original (7/8 po de profondeur), sept profils Highline (1 3/8 po de profondeur) et quatre options Box Rib (1 3/8 po de profondeur).

Consultez le représentant Petersen pour la longueur maximale ; la longueur minimale du panneau est de 4 pi. De plus, ces panneaux muraux peuvent être spécifiés comme perforés en aluminium uniquement pour une utilisation dans des applications d'écran d'équipement ou sur des graphiques. Les panneaux Box Rib de Petersen sont idéaux pour pratiquement toutes les structures qui nécessitent un revêtement mural extérieur telles que les écoles, les hôpitaux, les banques, les installations sportives, les bureaux et les bâtiments industriels, et la plupart des autres applications non résidentielles, mais aussi les bâtiments résidentiels.

PLR
Le profil original de la série Precision HWP présente une profondeur de 7/8 po et est disponible en 12 po. ou 16 pouces. largeurs (nominales).

HIGHLINE
Les sept profils Highline de la série Precision mesurent 1-3/8 po. profondes et peuvent être mélangées pour ajouter de l'intensité visuelle à l'extérieur d'un bâtiment. Les options incluent soit 12 pouces. ou 16 pouces. largeurs (nominales).

CÔTE DE CÔTE
Les quatre panneaux Precision Series Box Rib ont une profondeur de 1-3/8 po avec une profondeur nominale de 12 po. largeur et comportent des angles de nervure de 87 degrés et une variété de modèles d'espacement de nervure.

Spécification
  • Features

    • No-clip panel, or clip installation for expansion/contraction
    • Multiple rib patterns provide a variety of looks and design options
    • Panel depths of 7/8” or 1-3/8”
    • Cost-effective installation
    • Horizontal or vertical installation
    • Panel lengths: 30' maximum for steel
    • Panel lengths: 22’ maximum for aluminum on the thru-fastened leg, longer lengths available on clip panels
Spécifications techniques
  • Réference unique.panel-pac-clad-precision-series-wall-panel-box-rib-3
  • Famille de produitsWall Panels
  • Groupe de produitsWall panels concealed fastener
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)1.38
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20
  • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding