Publier vos produits
Snap-Clad Standing Seam metal roof panel

Snap-Clad Standing Seam metal roof panel

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Disponible avec ou sans décalages
  • Encoche d'avant-toit d'usine disponible
  • Correctif Herr-Voss nivelé
  • Conception monobloc économe en main-d'œuvre
  • Perles de renfort disponibles
  • Garantie de finition de 30 ans sans prorata
  • Longueurs de panneaux jusqu'à 45'

Redi-Roof peut être spécifié dans un profilé à lattes ou à joint debout et est destiné à être appliqué sur un substrat solide avec une pente de toit minimale de 3:12. Les sous-couches typiques comprennent le contreplaqué, l'isolation des planches à clous ou équivalent. Les panneaux sont laminés en usine en longueurs continues. La longueur maximale du panneau est de 45 pi et la longueur minimale du panneau est de 4 pi.

Les panneaux Snap-Clad présentent une esthétique architecturale ainsi que des performances structurelles. Les panneaux Snap-Clad, produits en longueurs continues, sont nivelés pour fournir une planéité supérieure et comportent un cordon de scellant appliqué en usine en option pour une meilleure résistance aux intempéries. La longueur maximale du panneau est de 64' et la longueur minimale du panneau est de 4'.

Les panneaux Snap-Clad disposent d'une hauteur de jambe de 1-3/4" et d'un verrouillage continu pour une performance structurelle et une résistance au vent améliorées. Un système de clip à fixation dissimulée permet une dilatation/contraction thermique tout en offrant une force de maintien extraordinaire. Deux clips sont disponibles : un clip standard pour la plupart des applications de mansarde et de façade, et un clip haute performance pour les applications de toiture et les assemblages classés UL 90.

Garniture

Tous les solins et garnitures doivent être fabriqués par le fabricant ou un fabricant qualifié. Le solin doit être en aluminium PAC-CLAD (calibre .032 – .063 tel que spécifié) ou en acier PAC-CLAD (calibre 24 ou 22 tel que spécifié). Une garantie de finition non proportionnelle de 30 ans peut être fournie pour couvrir les performances de finition. Le masquage en vinyle est recommandé pour toutes les applications de fabrication où une manipulation supplémentaire est attendue. REMARQUE : Le film pelable doit être retiré immédiatement après l'installation.

Installation

Les panneaux Snap-Clad sont destinés à être utilisés dans les toitures, les mansardes et les bordures de toit. Les substrats peuvent comprendre du contreplaqué de 5/8 po (min.), une isolation de planche à clous ou équivalent avec une sous-couche de pare-glace et d'eau ou un feutre de toiture de 30 # (min.) appliqué horizontalement de l'avant-toit au faîte. D'autres substrats peuvent comprendre un platelage métallique, des pannes ou une isolation rigide en conjonction avec des plaques d'appui.

Un pas minimum de 2:12 est recommandé dans la plupart des applications. Contactez Petersen Aluminium pour une assistance détaillée sur les projets nécessitant des pentes plus faibles. Pour les applications côtières, des panneaux en aluminium avec des clips en acier inoxydable doivent être utilisés pour la garantie. Consultez un architecte/ingénieur local pour vous conformer aux codes et conditions locaux.

Encoche d'avant-toit

L'encoche d'avant-toit fabriquée en usine est disponible à un coût supplémentaire nominal sur les panneaux Snap-Clad et les panneaux à joint debout Redi-Roof. L'encoche d'avant-toit en usine permet d'économiser sur les coûts de main-d'œuvre en éliminant le besoin de couper sur le terrain pour produire un détail d'avant-toit correctement taillé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.roof-panel-pac-clad-snap-clad
  • Famille de produitsRoof Panels
  • Groupe de produitsRoof Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72
  • Description de l'Uniclass 2015Roofing and cladding units
  • Code CSI MasterFormat 201407 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roofing and Siding Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27
  • Titre OmniClassRoof Cladding