Publier vos produits
Snap-On Standing Seam metal roof panel

Snap-On Standing Seam metal roof panel

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Idéal pour les toits de transition
  • Correctif Herr-Voss nivelé
  • Perles de renfort disponibles
  • Garantie de finition de 30 ans sans prorata
  • Longueur maximale du panneau de 45 pieds

Les panneaux Snap-On sont idéaux pour une utilisation dans les toitures, les mansardes et les bordures de toit. Les panneaux Snap-On sont conçus pour être installés sur un substrat solide imperméabilisé et une pente de toit minimale de 3:12. Les panneaux Snap-On sont laminés en usine en longueurs continues. La longueur maximale du panneau est de 45 pi et la longueur minimale du panneau est de 4 pi.

Ces panneaux sont idéaux pour les spécifications des applications où des transitions de toit sont nécessaires. La simplicité de la conception du bac combinée à un nivellement correctif offre une planéité supérieure et permet une plus grande maniabilité sur le chantier.

Garniture

Tous les solins et garnitures doivent être fabriqués par le fabricant ou un fabricant qualifié. Le solin doit être en aluminium PAC-CLAD (calibre .032 – .063 tel que spécifié) ou en acier PAC-CLAD (calibre 24 ou 22 tel que spécifié). Une garantie de finition non proportionnelle de 30 ans peut être fournie pour couvrir les performances de finition. Le masquage en vinyle est recommandé pour toutes les applications de fabrication où une manipulation supplémentaire est attendue. REMARQUE : Le film pelable doit être retiré immédiatement après l'installation.

Installation

Les panneaux Snap-On doivent être installés sur une terrasse solide (contreplaqué de 5/8 po, isolation de planche à clous ou équivalent) avec une sous-couche de feutre de toiture 30# (min.) appliquée horizontalement de l'avant-toit au faîte. Les panneaux doivent être fixés à l'aide d'attaches non pénétrantes Petersen Aluminium, fixées à des centres de 18 po (max.). Pente minimale au pas de 3:12. Consultez un architecte ou un ingénieur local pour connaître les exigences des codes et conditions locaux.

Panneaux courbes

Le panneau à joint debout Snap-On de 1 po de haut peut être courbé selon un rayon concave ou convexe, avec un rayon minimum de 9 pi. Ce panneau est idéal pour les voûtes en berceau et les entrées. Les panneaux courbes doivent être installés sur un support solide imperméabilisé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.roof-panel-pac-clad-snap-on-standing-seam
  • Famille de produitsRoof Panels
  • Groupe de produitsRoof Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72
  • Description de l'Uniclass 2015Roofing and cladding units
  • Code CSI MasterFormat 201407 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roofing and Siding Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27
  • Titre OmniClassRoof Cladding