Publier vos produits
Flush/Reveal Soffit

Flush/Reveal Soffit

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Quatre profils disponibles
  • Perforation disponible pour ventilation sur aluminium uniquement
  • Profilé aux longueurs exactes
  • Garniture en « J » assortie disponible
  • Panneaux affleurants maintenant disponibles avec ventilation
  • Garantie de finition de 30 ans sans prorata
Petersen Aluminium offre une polyvalence de conception supérieure pour les applications de soffite en fournissant le panneau Flush dans une variété de calibres et de largeurs. Les deux profils préformés sont des solutions efficaces dans les projets de soffite, et avec le substrat en aluminium peuvent être ventilés pour une capacité de circulation d'air accrue.


CANAL EN « J » DE SOFFITE
Petersen Aluminium peut fournir un profilé en « J » de soffite comme garniture pour correspondre à n'importe lequel de nos panneaux de soffite. Le canal « J » est disponible dans des longueurs allant jusqu'à 12' dans des couleurs assorties.


PANNEAUX ENCASTRABLES
Le panneau Flush et le panneau Reveal peuvent être spécifiés pour être utilisés comme panneaux de soffite. Ils sont laminés à partir d'aluminium .032, d'aluminium .040, d'acier de calibre 24 ou 22 et nivelés par tension pour assurer la planéité. Des perles de renfort peuvent être ajoutées au panneau affleurant pour une résistance et une esthétique accrues. Des cordons de renforcement sont recommandés pour les panneaux plus longs. Une ou deux perles sont disponibles sans frais supplémentaires.


VENTILATION À FLEUR
Les panneaux Flush en aluminium sont disponibles ventilés. Consultez l'usine locale pour les options de ventilation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.panel-pac-clad-flush-reveal-soffit
  • Famille de produitsSoffit Panels
  • Groupe de produitsSoffit panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72
  • Description de l'Uniclass 2015Roofing and cladding units
  • Code CSI MasterFormat 201407 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roofing and Siding Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27
  • Titre OmniClassRoof Cladding