Publier vos produits
Pfister G529-PF1C Pfirst Series Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Pfister G529-PF1C Pfirst Series Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

    Pfister G529-PF1C Pfirst Series Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

    Traduit par Google,
    • Bec à arc élevé pour plus de dégagement et de portée avec une tête de pulvérisation à 3 fonctions.
    • Compatible avec une installation à 1 ou 3 trous.
    • Rotation de la poignée vers l'avant uniquement pour une installation plus facile et des applications de dosseret à droite.
    • Évalué pour atteindre ou dépasser les critères CALGreen, ce qui aide à conserver l'eau dans la maison moyenne d'au moins 20 %.
    • Le robinet de cuisine comprend une plaque décorative.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: G529-PF1C
      Item Weight: 1.6 ounces
      Product Dimensions: 27.4 x 10.6 x 3 inches
      Style: 1.2 GPM
      Finish: Polished
      Material: Metal
      Installation Method: Deck Mounted
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.75 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Reach: 9.0625 inches
      Handle/Lever Placement: Right
      Number of Handles: 1
      Usage: Inside
      Included Components: faucet body, installation hardware, installation instructions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pfister-G529-PF1C-Pfirst-Series-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis