Publier vos produits
matériau dérivé du bois 16 mm: ClassicBoard P2
matériau dérivé du bois 16 mm: ClassicBoard P2

    matériau dérivé du bois 16 mm: ClassicBoard P2

    Panneau de particules de bois lié par résine d’urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
    Spécification
    • CE Type de panneau: P2 Usages prévus: Panneaux dérivés du bois pour l’aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches Caractéristiques du produit: poncé; dalle rainurée bouvetée Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utlisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Spécifications techniques harmonisées: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats rainure et languette: 2050 mm x 925 mm Formats émoussés: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 4100 mm x 2100 mm; 4110 mm x 2070 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ClassicBoard-P2-16-mm
    • Famille de produitsPanneaux de particules
    • Groupe de produitsPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Description de l'Uniclass 2015Particleboards
    • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Titre OmniClassEngineered Wood Products

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie