Publier vos produits
18 mm: DecoBoard Métal véritable P2
18 mm: DecoBoard Métal véritable P2

    18 mm: DecoBoard Métal véritable P2

    Panneau de particules de bois lié par résine d’urée revêtu d’une véritable feuille d’aluminium sur les deux faces.
    Spécification
    • Domaines d'application: Exclusivement pour les applications verticales dans le domaine de l’aménagement intérieur haut de gamme, les magasins, les stands d’exposition, les meubles de cuisine et de maison. Les surfaces en aluminium véritable ne sont pas destinées aux surfaces horizontales ni aux surfaces sollicitées mécaniquement. Caractéristiques: surface en métal véritable Durabilité: Récompensé par le prix "Cradle to Cradle Certified® Bronze" pour un système intégré d'économie circulaire. Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utilisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Format: 2800 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DecoBoard-Echtmetall-P2-18-mm
    • Famille de produitsreal metal surface Melamine faced boards
    • Groupe de produitsDecoBoard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-07-24
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-based boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit