Publier vos produits
Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 8 mm: DecoBoard P2 F****
Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 8 mm: DecoBoard P2 F****
Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 8 mm: DecoBoard P2 F****
Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 8 mm: DecoBoard P2 F****
Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 8 mm: DecoBoard P2 F****
Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 8 mm: DecoBoard P2 F****

    Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 8 mm: DecoBoard P2 F****

    Panneau de particules de bois à émissions réduites, imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.
    Spécification
    • Domaines d'application: Solution globale à émission réduites pour l’aménagement intérieur et le mobilier dans les domaines privé et public, par exemple dans les hôtels, les écoles, les bureaux et les bâtiments publics, en particulier si des matériaux ayant un potentiel d’émissions particulièrement faibles sont requis. Caractéristiques: Décors et/ou structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; Faible en émissions Durabilité: Récompensé par le prix "Cradle to Cradle Certified® Bronze" pour un système intégré d'économie circulaire. Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Blue Angel DE-UZ 76: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utilisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: F****; E1 E05 Norme du produit: EN 14322 Format: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DecoBoard-P2-f-8-mm
    • Famille de produitsMelamine faced boards
    • Groupe de produitsDecoBoard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-based boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie