Publier vos produits
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex

    38 mm: DecoBoard Pyroex

    Panneau de particules de bois difficilement inflammable, imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.
    Spécification
    • Domaines d'application: Protection préventive contre l’incendie dans le domaine de la décoration. En aménagement intérieur pour les revêtements des murs et plafonds, installations, cloisons et meubles, bâtiments industriels et administratifs, écoles, salles de sport et salles des fêtes, hôtels et maisons de soins médicaux. Caractéristiques: Décors et/ou structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; difficilement inflammable; Faible en émissions Durabilité: Récompensé par le prix "Cradle to Cradle Certified® Bronze" pour un système intégré d'économie circulaire. Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Blue Angel DE-UZ 76: oui Réaction au feu: difficilement inflammable; B-s1,d0 (EN 13501-1) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 14322 Format: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DecoBoard-Pyroex-38-mm
    • Famille de produitsMelamine faced boards
    • Groupe de produitsDecoBoard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)38
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-based boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie