Publier vos produits
 20.6 mm Duropal Élément MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Élément MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Élément MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Élément MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Élément MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Élément MDF Pyroex

    20.6 mm Duropal Élément MDF Pyroex

    Élément replaqué difficilement inflammable composé d’un panneau de fibres de densité moyenne avec une structure homogène et des propriétés ignifuges, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL Pyroex.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Panneau replaqués HPL Usages prévus: Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Adapté partout où une qualité de surface robuste, une excellente qualité pour le profilage ete le laquage sont nécessaires avec une protection contre l´incendie: pour les meubles et l’aménagement intérieur dans les établissements de vente au détail et de loisirs, les bâtiments publics, les structures spéciales et les espaces publics tels que les lieux d’exposition et le secteur de l´évenementiel. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; difficilement inflammable Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui Réaction au feu: difficilement inflammable; C-s2,d0 (EN 13501-1) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norme du produit: EN 13894-1 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-Element-MDF-Pyroex-20_6-mm
    • Famille de produitsFlat bonded elements
    • Groupe de produitsDuropal Elements
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)20.6
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie