Publier vos produits
 20.6 mm Duropal Élément MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Élément MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Élément MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Élément MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Élément MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Élément MFP Hybrid

    20.6 mm Duropal Élément MFP Hybrid

    Élément replaqué très résistant avec résistance à la flexion isotrope en MFP hybride, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL. La combinaison innovante de matériaux dérivés du bois offre une stabilité maximale et une régularité de surface optimale.
    Spécification
    • Domaines d'application: Idéal pour les magasins et étagères ainsi que pour le mobilier de bureau ou de collectivité dans le domaine de l'ameublement et l'aménagement intérieur de qualité. Le panneau MFP étant multi directionnel, il permet d´optimiser les chutes et donc de réduire les déchets. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; porteur – haute résistance à la flexion Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 13894-1 Format: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-Element-MFP-Hybrid-20_6-mm
    • Famille de produitsFlat bonded elements
    • Groupe de produitsDuropal Elements
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)20.6
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie