Publier vos produits
 20.6 mm Duropal Élément P2 F****
 20.6 mm Duropal Élément P2 F****
 20.6 mm Duropal Élément P2 F****
 20.6 mm Duropal Élément P2 F****
 20.6 mm Duropal Élément P2 F****
 20.6 mm Duropal Élément P2 F****

    20.6 mm Duropal Élément P2 F****

    Élément replaqué composé d’un panneau de particules de bois de type P2 selon la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL. La très faible teneur en formaldéhyde de ce matériau de panneaux permet de respecter les limites des normes EPF et CARB2.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Panneau replaqués HPL Usages prévus: Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Solutions globales à émission réduite de matières toxiques pour l’aménagement intérieur et le mobilier dans les domaines privés et publics, par exemple dans les hôtels, les écoles et jardins d’enfants, les bureaux et les bâtiments publics, en particulier si des matériaux avec un potentiel d’émission particulièrement faible et la meilleure qualité de surface sont requis. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; Faible en émissions Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: F****; E1 E05 Norme du produit: EN 13894-1 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-Element-P2-f-20_6-mm
    • Famille de produitsFlat bonded elements
    • Groupe de produitsDuropal Elements
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)20.6
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie