CE Type de panneau: Panneau replaqués HPL
Usages prévus: Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Domaines d'application: La composition particulière du matériau ouvre de nouvelles possibilités pour le mobilier et les concepts d’intérieur sophistiqués. Dans le secteur privé, mais également dans le secteur de la restauration, les centres culturels et les centres de congrès, les banques, les bureaux et l’agencement de boutiques. Pour les installations, les éléments d’aménagement et de présentation, les étagères, les façades de meubles, les comptoirs, les tables et plans de travail, etc. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité.
Caractéristiques: entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire
Certifié FSC: oui
Certifié PEFC: oui
Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05; TSCA Title VI
Norme du produit: d´après la norme EN 13894-2
Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005
Format: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt