Publier vos produits
Duropal HPL Compact Individual Motiv, âme noire 13 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, âme noire 13 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, âme noire 13 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, âme noire 13 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, âme noire 13 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, âme noire 13 mm

    Duropal HPL Compact Individual Motiv, âme noire 13 mm

    Stratifié haute pression compact de qualité standard conçu avec différents modèles d’impression numérique, suivant la norme EN 438-4:CGS. Ce stratifié a une âme de couleur noire et face arrière blanche.
    Spécification
    • Domaines d'application: Éléments de mobilier et d´intérieur, particulièrement adapté en cas d’exigences accrues en termes de robustesse, de facilité d’entretien et de résistance à l’humidité du matériau. Mais également lorsque de petites sections transversales ou lorsque des solutions de chants apparents doivent être réalisées. Par exemple dans les domaines de la restauration, des points de vente et des aliments, dans les cabinets et les cliniques, dans les secteurs du bien-être et des installations sanitaires. Ce matériau ne convient pas à une utilisation permanente en extérieur. Caractéristiques du produit: Individual; faciles d’entretien; pour contact alimentaire; faible gonflement / résistant à l’humidité; résistant aux chocs Qualité FSC® disponible: oui Qualité PEFC™ disponible: oui RAL UZ 76 – Blue Angel: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: Produit selon la norme EN 438-4 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-13-mm
    • Famille de produitsCompact laminates
    • Groupe de produitsDuropal HPL Compact
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie