Publier vos produits
Panneau HPL incombustible 13 mm Duropal flameprotect compact
Panneau HPL incombustible 13 mm Duropal flameprotect compact
Panneau HPL incombustible 13 mm Duropal flameprotect compact
Panneau HPL incombustible 13 mm Duropal flameprotect compact
Panneau HPL incombustible 13 mm Duropal flameprotect compact
Panneau HPL incombustible 13 mm Duropal flameprotect compact

    Panneau HPL incombustible 13 mm Duropal flameprotect compact

    Panneau de protection incendie non combustible, suivant la norme EN 438-4, constitué essentiellement de composants minéraux, avec une âme de couleur blanche et deux faces en résine de mélamine décorative.
    Spécification
    • Domaines d'application: Utilisable de manière universelle dans la prévention des incendies pour réduire la charge calorifique. En particulier lorsque des matériaux non combustibles sont nécessaires et lorsqu’une exigence particulière est accordée au design et à la facilité d’entretien. Le champ d’application s’étend à l’intérieur décoratif comme le mobilier, les installations et les revêtements muraux dans les couloirs et les escaliers qui le nécessitent (issues de secours) dans les bâtiments standards, mais également en cas d’exigences accrues dans des structures spéciales telles que les buildings, les grands immeubles de bureaux, les hôpitaux, les maisons de soins, les écoles, les crèches, les hôtels, les salles de ventes et les salles de réunion, etc. L’utilisation en milieu humide et en extérieur n’est pas recommandée. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; Adapté au contact alimentaire; non combustible; résistant aux chocs Réaction au feu: non combustible; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: Produit selon la norme EN 438-4 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-flameprotect-compact-13-mm
    • Famille de produitsCompact laminates
    • Groupe de produitsDuropal HPL Compact
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCPanelboards
    • Code UNSPSC39121103
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71
    • Description de l'Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-13 19 13
    • Titre OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie