Publier vos produits
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm

    StyleBoard MDF.RWH 16 mm

    Panneau de fibres collé sans formaldéhyde et ouvert à la diffusion de type MDF.RWH selon la norme EN 622-5, en tant que panneau de support pour les toits ou les murs.
    Spécification
    • CE Type de panneau: MDF.RWH Usages prévus: Domaines d'application: Le panneau de fibres StyleBoard MDF.RWH est conçu selon la norme EN 622-5 après le processus de séchage et est destiné à une utilisation comme panneau de support pour les toits et les murs conformément à la norme EN 14964 et à la directive allemande ZVDH. Caractéristiques du produit: faible gonflement / résistant à l’humidité; Facile d‘usinage; dalle rainurée bouvetée; particulièrement faible en émissions Qualité FSC® disponible: oui Qualité PEFC™ disponible: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 et en fonction de l´utlisation finale (Épaisseur: ≥ 9 mm / Masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: Le StyleBoard MDF.RWH est fabriqué conformément à la norme DIN 622-5 MDF.RWH, contrôlé par un organisme externe et autorisé conformément à la norme CE EN 13986 – MDF.RWH. Toutes les valeurs correspondent à l'état de notre production et constituent des valeurs indicatives. Toute modification est interdite. Ce type de panneau peut également être utilisé pour des durées de charge courtes (par ex. neige) ou très courtes (par ex. vent) en tant que panneau de support pour toitures et parois. Spécifications techniques harmonisées: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats émoussés: 2500 mm x 1250 mm Formats rainure et languette: 2510 mm x 635 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.StyleBoard-MDF-RWH-16-mm
    • Famille de produitsPanneaux de fibres
    • Groupe de produitsPfleiderer StyleBoard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie