Publier vos produits
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus

    16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus

    Panneau de fibres de densité moyenne conçu avec différents modèles d’impression numérique via un processus de revêtement direct. La face avant est imprimée sur demande, la face arrière est blanche de manière standard.
    Spécification
    • Domaines d'application: Éléments de mobilier et d’installations, revêtements muraux, cloisons dans l’aménagement intérieur créatif et l’aménagement de bâtiments, dans les salons, dans les boutiques et les magasins, dans les restaurants, les hôtels et les bateaux de croisière, dans les écoles et centres de loisir, les cabinets médicaux et les cliniques ainsi qu’un grand nombre d’autres applications présentant des exigences élevées en termes de stabilité de surface ou de qualité des chants. L’utilisation pour des surfaces horizontales ainsi que pour des surfaces sollicitées mécaniquement n’est pas recommandée. Caractéristiques: Individual; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utilisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05; TSCA Title VI Norme du produit: d´après la norme EN 14322 Format: 2800 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DecoBoard-Individual-MDF-plus-16-mm
    • Famille de produitsIndividual Motiv Melamine faced boards
    • Groupe de produitsDecoBoard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-based boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie