Publier vos produits
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR

    18 mm: DecoBoard MDF.MR

    Panneau de fibres de densité moyenne à la structure homogène, mélaminé décoratif sur les deux faces et au gonflement réduit (MR = Moisture Resistant = avec des valeurs de gonflement améliorées en zone humide).
    Spécification
    • Domaines d'application: Corps de meubles et façades, magasins et aménagement intérieur, avec des exigences accrues en matière de résistance à l'humidité. Le panneau peut être défoncé et laqué. Caractéristiques: Décors et/ou structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; faible gonflement / résistant à l’humidité Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utilisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05; TSCA Title VI Norme du produit: EN 14322 Format: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DecoBoard-MDF_MR-18-mm
    • Famille de produitsMelamine faced boards
    • Groupe de produitsDecoBoard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-based boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie