Publier vos produits
25 mm: DecoBoard MFP Hybrid
25 mm: DecoBoard MFP Hybrid
25 mm: DecoBoard MFP Hybrid
25 mm: DecoBoard MFP Hybrid
25 mm: DecoBoard MFP Hybrid
25 mm: DecoBoard MFP Hybrid
25 mm: DecoBoard MFP Hybrid

    25 mm: DecoBoard MFP Hybrid

    Combinaison d’un panneau de fibres de bois (MFP) en tant que couche intermédiaire et, de chaque côté, d’un panneau mince de fibres haute densité (HDF) en tant que couche de finition avec résine de mélamine décorative sur les deux faces.
    Spécification
    • Domaines d'application: Ameublement et aménagement intérieur, construction de scènes et de coulisses, systèmes de rayonnages, meubles, étagères de meubles, faux planchers. Caractéristiques: Décors et/ou structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; porteur – haute résistance à la flexion Durabilité: Récompensé par le prix "Cradle to Cradle Certified® Bronze" pour un système intégré d'économie circulaire. Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 14322 Format: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DecoBoard-MFP-Hybrid-25-mm
    • Famille de produitsMelamine faced boards
    • Groupe de produitsDecoBoard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-based boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie