Publier vos produits
Duropal Élément Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Élément Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Élément Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Élément Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Élément Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Élément Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Élément Individual Motiv P2 18.4 mm

    Duropal Élément Individual Motiv P2 18.4 mm

    Élément composite conçu avec différents modèles d’impression numérique sur un panneau de particules de bois de type P2 selon la norme EN 312, face supérieure recouverte de Duropal HPL Individual, face arrière blanche.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Panneau Composite HPL Usages prévus: Panneaux composites HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Éléments de mobilier et d’installations, revêtements muraux, cloisons dans l’aménagement intérieur créatif et l’aménagement de bâtiments, dans les salons et événements, dans les boutiques et les magasins, dans les restaurants, les hôtels, dans les structures d’éducation et de loisirs, les cabinets de médecins et les cliniques ainsi qu’un grand nombre d’autres applications avec solutions de chants apparents et exigences accrues en termes de stabilité de surface. L’utilisation pour des surfaces horizontales ainsi que pour des surfaces sollicitées mécaniquement n’est pas recommandée. Caractéristiques du produit: Individual; faciles d’entretien; pour contact alimentaire Qualité FSC® disponible: oui Qualité PEFC™ disponible: oui RAL UZ 76 – Blue Angel: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 13894-1 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-Element-Individual-Motiv-P2-18_4-mm
    • Famille de produitsFlat bonded elements
    • Groupe de produitsDuropal Elements
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)18.4
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie