Publier vos produits
20.6 mm: Duropal Elément SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Elément SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Elément SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Elément SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Elément SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Elément SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Elément SolidColor MDF plus

    20.6 mm: Duropal Elément SolidColor MDF plus

    Elément replaqué composé d’un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène conformément à la norme EN 622-1, recouvert sur les deux faces de Duropal SolidColor teinté dans la masse. La surface robuste et le matériau de support certifié garantissent un niveau exceptionnel de qualité et d'esthétique.
    Spécification
    • Domaines d'application: La composition particulière du matériau ouvre de nouvelles possibilités pour le mobilier et les concepts d’intérieur sophistiqués. Dans le secteur privé, mais également dans le secteur de la restauration, les centres culturels et les centres de congrès, les banques, les bureaux et l’agencement de boutiques. Pour les installations, les éléments d’aménagement et de présentation, les étagères, les façades de meubles, les comptoirs, les tables et plans de travail, etc. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité. Caractéristiques du produit: entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norme du produit: EN 13894-1 Format: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-Element-SolidColor-MDF-plus-20_6-mm
    • Famille de produitsFlat bonded elements
    • Groupe de produitsDuropal Elements
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)20.6
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCCouverture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie