Publier vos produits
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL

    0.6 mm: Duropal HPL

    Stratifié décoratif haute pression de qualité postformable, conformément à la norme EN 438-3:HGP/VGP, une surface de résine de mélamine résistante et une face arrière poncée.
    Spécification
    • Domaines d'application: Matériau de surface pour les meubles de cuisine et le mobilier de bureau, les murs et les portes, les meubles et les installations dans les magasins, l’industrie de la restauration, les bâtiments publics, les établissements scolaires, les sanitaires, les cliniques ou les laboratoires. En particulier lorsque des exigences particulières en termes de robustesse, de facilité d’entretien et d’hygiène sont nécessaires. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; Faible en émissions Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui RAL UZ 76 – Blue Angel: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: EN 438-3 Format: 4100 mm x 1300 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-HPL-0_6-mm
    • Famille de produitsHigh-pressure laminates (HPL)
    • Groupe de produitsDuropal HPL
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)0.6
    En rapport
    • Matériel principalPapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCSurface

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie