Publier vos produits
 10 mm Duropal HPL Compact, âme noire
 10 mm Duropal HPL Compact, âme noire
 10 mm Duropal HPL Compact, âme noire
 10 mm Duropal HPL Compact, âme noire
 10 mm Duropal HPL Compact, âme noire
 10 mm Duropal HPL Compact, âme noire
 10 mm Duropal HPL Compact, âme noire

    10 mm Duropal HPL Compact, âme noire

    Stratifié haute pression compact de qualité standard, conformément à la norme EN 438-4:CGS. Ce stratifié a une âme de couleur noire et deux faces en résine de mélamine décorative.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Stratifiés compacts décoratifs haute pression Usages prévus: Panneaux stratifiés compacts pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l’agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration, dans des espaces humides et mouillés nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu’un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux solutions de chants apparents ainsi qu’à la gravure pour des effets 3D personnalisés. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; faible gonflement / résistant à l’humidité; résistant aux chocs; Faible en émissions Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui RAL UZ 76 – Blue Angel: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: EN 438-4 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 1860 mm; 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-HPL-Compact-black-core-10-mm
    • Famille de produitsCompact laminates
    • Groupe de produitsDuropal HPL Compact
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie