Publier vos produits
HPL motifs individuels 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
HPL motifs individuels 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
HPL motifs individuels 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
HPL motifs individuels 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
HPL motifs individuels 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
HPL motifs individuels 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
HPL motifs individuels 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv

    HPL motifs individuels 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv

    Stratifié haute pression de qualité standard conçu avec différents modèles d’impression numérique, suivant la norme EN 438-3:HGS/VGS. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage.
    Spécification
    • Domaines d'application: Matériau de surface durable pour la conception de meubles créatifs et l’aménagement intérieur des magasins et des boutiques, des cafés et des bistros, des installations éducatives et de loisirs, des cabinets de médecins et des cliniques. Caractéristiques du produit: Individual; faciles d’entretien; pour contact alimentaire Qualité FSC® disponible: oui Qualité PEFC™ disponible: oui RAL UZ 76 – Blue Angel: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 ou moindre lorsque replaqué sur un support normalement ou facilement inflammable. (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: Produit selon la norme EN 438-3 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-HPL-Individual-Motiv-1_2-mm
    • Famille de produitsHigh-pressure laminates (HPL)
    • Groupe de produitsDuropal HPL
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)1.2
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCInterior finishing materials
    • Code UNSPSC3016
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Description de l'Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Code CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Numéro OmniClass23-13 19 00
    • Titre OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie