Publier vos produits
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Stratifié haute pression de qualité ignifuge conçu avec différents modèles d’impression numérique, suivant la norme EN 438-3:HGF/VGF. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage.
    Spécification
    • Domaines d'application: Matériau de surface ignifuge pour les expositions, les points de vente et les événements, les bâtiments publics et les bâtiments spéciaux, les hôtels, les écoles, les cabinets médicaux et les hôpitaux. Partout où une exigence particulière de conception unique, de facilité d’entretien et de durabilité est posée en plus de la protection incendie des bâtiments. Caractéristiques du produit: Individual; faciles d’entretien; pour contact alimentaire; difficilement inflammable Qualité FSC® disponible: oui Qualité PEFC™ disponible: oui Réaction au feu: ignifugé; C-s1,d0 (EN 13501-1) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: Produit selon la norme EN 438-3 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-HPL-Individual-Motiv-Pyroex-1_2-mm
    • Famille de produitsHigh-pressure laminates (HPL)
    • Groupe de produitsDuropal HPL
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)1.2
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie