Publier vos produits
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    Stratifié décoratif haute pression de qualité ignifuge, conformément à la norme EN 438-3:HGF/VGF avec une surface de résine de mélamine résistante et une face arrière poncée.
    Spécification
    • Domaines d'application: Matériau de surface ignifuge pour les murs et les portes, les meubles et les installations dans les bâtiments publics et les installations spéciales, comme les gares et les aéroports, les points de vente et les centres de loisirs, les centres de congrès, les hôtels, les écoles, les maisons de soins et les hôpitaux. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; difficilement inflammable Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui Réaction au feu: ignifugé; B-s1,d0 (EN 13501-1) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: EN 438-3 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-HPL-Pyroex-0_8-mm
    • Famille de produitsHigh-pressure laminates (HPL)
    • Groupe de produitsDuropal HPL
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)0.8
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCInterior finishing materials
    • Code UNSPSC3016
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Description de l'Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Code CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Numéro OmniClass23-13 19 00
    • Titre OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie