Publier vos produits
HPL super-matte 0.8 mm: Duropal XTreme
HPL super-matte 0.8 mm: Duropal XTreme
HPL super-matte 0.8 mm: Duropal XTreme
HPL super-matte 0.8 mm: Duropal XTreme
HPL super-matte 0.8 mm: Duropal XTreme
HPL super-matte 0.8 mm: Duropal XTreme
HPL super-matte 0.8 mm: Duropal XTreme

    HPL super-matte 0.8 mm: Duropal XTreme

    Stratifié décoratif haute pression de qualité postformable, en référence à la norme EN 438-3:HGP/VGP avec une surface fortifiée par faisceau d'électrons et une face arrière poncée. Duropal XTreme est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts. Il est un des rares produits de ce type à être postformable.
    Spécification
    • Domaines d'application: Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal XTreme peut être utilisé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Caractéristiques du produit: Décors et/ou structures variés; entretien facile; anti-traces de doigts; Adapté au contact alimentaire; Faible en émissions Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Blue Angel DE-UZ 76: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: en référence à la norme EN 438-3 Format: 2050 mm x 1300 mm; 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2350 mm x 1050 mm; 2350 mm x 1300 mm; 3050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-XTreme-0_8-mm
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)0.8
    En rapport
    • Matériel principalPapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCInterior finishing materials
    • Code UNSPSC3016
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Description de l'Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Code CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Numéro OmniClass23-13 19 00
    • Titre OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie