Publier vos produits
Stratifié HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Stratifié HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Stratifié HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Stratifié HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Stratifié HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Stratifié HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Stratifié HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus

    Stratifié HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus

    Stratifié décoratif haute pression de qualité standard en référence à la norme EN 438-3:HGS/VGS, avec une surface résistante, durcie au moyen d'un faisceau d'électrons et une face arrière poncée. Duropal XTreme plus est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales très sollicitées.
    Spécification
    • Domaines d'application: Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal XTreme plus est recommandée pour des applications à la verticale ainsi qu´à l´horizontale et destinée à un usage intensif. Caractéristiques du produit: entretien facile; anti-traces de doigts; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; haute résistance aux rayures; Faible en émissions Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Blue Angel DE-UZ 76: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: en référence à la norme EN 438-3 Format: 2050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-XTreme-plus-0_8-mm
    • Famille de produitsHigh-pressure laminates (HPL)
    • Groupe de produitsDuropal HPL
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)0.8
    En rapport
    • Matériel principalPapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCInterior finishing materials
    • Code UNSPSC3016
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Description de l'Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Code CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Numéro OmniClass23-13 19 00
    • Titre OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie