Publier vos produits
Alcyon LED Horizontal II
Alcyon LED Horizontal II

    Alcyon LED Horizontal II

    Traduit par Google,
    Les cylindres horizontaux à DEL Alcyon sont idéaux pour l'éclairage d'affichage, d'accentuation et de travail et offrent une efficacité supérieure à celle des sources incandescentes ou halogènes, ce qui permet des économies d'énergie sans rayonnement ultraviolet ou infrarouge. Alcyon fournit une lumière concentrée qui attire considérablement l'intérêt pour les objets et les éléments d'un espace.

    Caractéristiques 2 1. Fixation de rail : pour liaison mécanique/électrique. 2. Contact en laiton : s'étend pour la connexion au deuxième circuit (rail d'avent uniquement). 3. Pivot horizontal : profil de potence sans fil avec rotation horizontale à 365°. 4. Pivot vertical : réglage vertical 0-90° avec indicateur de visée. 5. Dissipateur thermique intégré au boîtier : l'aluminium moulé sous pression maintient la température de jonction des LED pendant une durée de vie minimale de 50 000 heures à 70 % de lumen 6. Boîtier du pilote : polycarbonate moulé 7. Levier de verrouillage de sécurité : verrouille le boîtier du pilote au rail 8. Optiques interchangeables : vendues séparément . 9. Carte Led : montage LED puce sur carte Pour une utilisation avec Lytespan Radius, Basic et Advent Track. Non compatible avec les baguettes d'extension ou les adaptateurs de plafond incliné. Pour les applications monopoint, se reporter à la fiche technique 6173. Accessoires* Porte-accessoires LLA01AHWH Porte-accessoires Blanc LLA01AHBK Porte-accessoires Persienne noire AL25HC Persienne à cellules hexagonales de 2,5 po de diamètre * Lorsque vous utilisez deux accessoires, vous devez utiliser un porte-fil. blanc LLA01SNBK Snoot 2,42" dia. noir Filtres de diffusion/couleur Série AF25, ADF25 Électrique Tension d'entrée de l'alimentation électronique : 120 V, 50/60 Hz Puissance d'entrée : 14,8 W Rendement coulissant : 75+lm/W Facteur de puissance élevé > 0,9 Gradation ELV IRC disponible : 84 (typique) Gradation Bord de fuite (ELV) compatible avec la gradation SR400RPC120 Philips Controls Sunrise DVELV-303P Lutron Diva SELV-300P Lutron Skylark (100 - 10 %) 6615 Leviton Decora IPE04-ILX Leviton Decora (100 - 23 %) Finition Toutes les finitions peintes sont en émail cuit.Étiquettes répertoriées cULus.Certifié Energy Star Les accessoires ne sont pas homologués Energy Star.Garantie de 5 ans
    Spécification
    • Source - LED Lumens - 1100 Colour Temperature - 2700K, 3000K, 3500K, 4000K CRI - 80, 90 Mounting type(s) - Track
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alcyon_led_horizontal_ii
    • Famille de produitsTrack
    • Groupe de produitsTrack Heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud