Publier vos produits
Vetro Sconce PW Wall

Vetro Sconce PW Wall

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Le boîtier extérieur en aluminium moulé et usiné en deux parties contient des composants électriques. Le verre triplex soufflé à la bouche offre une répartition uniforme de l'éclairage sur toute la longueur de l'élément primaire intérieur.

Fonctionnalités
1. Tête motrice : composée de composants en aluminium moulé sous pression et extrudé avec une finition laquée transparente brossée.
2. Plaque arrière : aluminium moulé sous pression, finition laquée brossée et transparente.
3. Élément intérieur : une section cylindrique de 10 po (SG01L) ou de 8 po (SG02L) de diamètre en verre extrudé clair avec bords polis. Une section cylindrique de 10" de diamètre (SA01L) ou de 8" de diamètre (SA02L) en acrylique transparent est également disponible.
4. Montage du luminaire : Le luminaire peut être monté verre vers le haut, verre vers le bas ou verre de chaque côté (illustré verre vers le bas ci-dessus).

Lampe
DEL : 8 W max. Tension d'entrée Fréquence d'entrée Courant de commande LED Puissance d'entrée Facteur de puissance 120 V 50/60 Hz 350 mA 8 W > 0,9
Incandescence : 50 W max. Mini-candélabre T4.
Fluorescent compact : 13 W max. TT et QT à 4 broches.
General Electric Osram/Sylvania Philips (1) Lampe fluorescente compacte à 4 broches à double tube de 13 W** F26TBX/*/A/4P CF26DT/E/IN/* PL-T26W/*/4P/ALTO N/A CF13DS/E/ * N/A (1) Lampe fluorescente compacte à quatre broches 13 W F13DBX/SPX*/4P CF13DD/E/* PL-C13W/*/4P/ALTO * Désignation de la température de couleur du fabricant.

Électrique
Gradation : Toutes les configurations ne sont pas gradables.
Panneau LED : ensemble de LED blanches à haute luminosité.
Gestion thermique des LED : la conception du dissipateur thermique maintient la température de jonction pour des performances constantes et fiables et une durée de vie de 50 000 heures à 70 % de lumen.
Incandescence : Culot E11, porcelaine, douille à vis en alliage de cuivre nickelé.
Fluorescent compact:
13W Twin : Base 2GX7, polymère thermodurcissable à fort impact avec contacts en laiton.
13W Quad : Base G24Q-1, polymère thermodurcissable à fort impact avec contacts en laiton.
Ballasts CFL 13 Watts TT 13 Watts QT Tension 120 V 277 V 120 V 277 V Watts (max) 16 W 11 W 20 W 14 W Ampères (max) 0,136 A 0,08 A 0,174 A 0,114 A
Étiquettes
Listé cULus.
Convient aux endroits humides
Spécifications techniques
  • Réference unique.vetro_pw
  • Famille de produitsDecorative
  • Groupe de produitsWall Sconces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit