Publier vos produits
PHP-D Duct Support

PHP-D Duct Support

4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
Traduit par Google,
Le modèle PHP-D est conçu pour prendre en charge n'importe quelle taille de conduit carré ou rond à n'importe quelle hauteur spécifiée au-dessus de la surface du toit. Le support a une seule barre transversale sous le conduit dans une conception de poteau de but.

Les supports de conduits PHP sont créés à partir d'acier galvanisé à chaud et soutenus par des bases en polypropylène haute densité avec protection UV, qui offrent un niveau supérieur de personnalisation et de durabilité même dans les conditions environnementales les plus intenses. Les systèmes de support de conduits peuvent être installés sur n'importe quel type de toit, du plat au incliné jusqu'à une pente de 2 sur 12 sans pénétrer la surface du toit. Chaque système de support de conduit est conçu et fabriqué pour respecter vos spécifications et peut accueillir des conduits de n'importe quelle hauteur ou largeur. Tous les supports de conduit PHP bénéficient de notre garantie de 5 ans et si un problème survient, nous fournirons un remplacement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.php-systems-design-php-d
  • Famille de produitsHangers and Supports, Mechanical Fasteners for Air Ductwork
  • Groupe de produitsDuct Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Supports mécaniques