Publier vos produits
Mini Split Rail Support

Mini Split Rail Support

4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
Traduit par Google,

Notre support Uniflex Mini Split Rail est une option économique pour supporter les mini-splits condenseurs et les pompes à chaleur sur le toit ou sur n'importe quelle surface. Il prend en charge une variété de tailles, est facile à installer et est entièrement réglable.

Spécification
  • KEY INFORMATION

    • Designed to support Mini-Split condenser units.
    • Designed for height, width, and span adjustability for a wide range of Mini-Split Units.
    • Frame material is 14 gauge Hilti Channel (7/8×1-5/8) with a zinc-magnesium finish for outdoor use.
    • Base material is polycarbonate with carbon black for UV resistance.
    • Hardware and brackets are either hot-dip galvanized or electro-galvanized
    • Support is designed for gravity loading. Additional wind and/or seismic tie downs and engineering provided upon request.
    • Optimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

    BASE MATERIALPolycarbonate
    SIZEAdjustable from 18” wide and 29-1/2” long and smaller
    MAX HEIGHT OFF ROOF6” min to 12” max
    MAX LOAD WEIGHTOptimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mini-split-rail-support
  • Famille de produitsMechanical Unit and Disconnect Supports
  • Groupe de produitsLD Mechanical Unit Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Supports mécaniques

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique