Publier vos produits
Antico Mattone - Pierre reconstituée pour parement mural
Antico Mattone - Pierre reconstituée pour parement mural
Antico Mattone - Pierre reconstituée pour parement mural
Antico Mattone - Pierre reconstituée pour parement mural
Antico Mattone - Pierre reconstituée pour parement mural
Antico Mattone - Pierre reconstituée pour parement mural
Antico Mattone - Pierre reconstituée pour parement mural
Antico Mattone - Pierre reconstituée pour parement mural
Antico Mattone - Pierre reconstituée pour parement mural
Antico Mattone - Pierre reconstituée pour parement mural

    Antico Mattone - Pierre reconstituée pour parement mural

    Inspirée des briques d’argile, dont la tradition artisanale a été préservée avec dévouement dans les couvents et les monastères, Antico Mattone est une brique rustique à l’aspect linéaire et solide, qui renvoie l’image d’une véritable stabilité. Dans le passé, les briques étaient obtenues par cuisson à haute température et c’est la proximité de la flamme qui déterminait les variations de couleur typiques des différentes régions: le rosé de l’Ombrie, le jaune des Marches, le rouge de la Toscane. Cette collection imite parfaitement toutes ces nuances et ajoute du blanc, pour apporter les suggestions de l’Antico Mattone même dans les bâtiments au design contemporain.

    Spécification
    • Pose de revêtements en pierre reconstruite, insensible aux écarts, respirante, à faible absorption d'eau, modèle ANTICO MATTONE, couleur ………………… de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl, pour le revêtement de parois intérieures ou extérieures. Pour la pose, utiliser une colle-enduit de lissage à base de chaux hydraulique naturelle, anti-efflorescence, à haut rendement et glissement vertical absent, type ARREDOCOLLA de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl.

      Boucher les joints des pierres en utilisant le mortier approprié à faible absorption d'eau, respirant, type ARREDOSTUCCO de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl en couleur ................ Pour le jointoiement de pierres posées comme revêtement des systèmes thermo-isolants, ajouter l'inerte allégé ARREDOLIGHT de la marque PIETRE D’ARREDO di COLMEF Srl, afin de rendre la paroi plus respirante et réduire le poids.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pietredarredo-anticomattone-stone-brick
    • Famille de produitsPietre d'Arredo
    • Groupe de produitsBrick
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numéro OmniClass23-13 35 25 13
    • Titre OmniClassSimulated Stones
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes