Publier vos produits
Misto Campagna - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Campagna - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Campagna - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Campagna - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Campagna - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Campagna - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Campagna - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Campagna - Pierre reconstituée pour parement mural

    Misto Campagna - Pierre reconstituée pour parement mural

    Les pierres rondes et lisses rencontrent la rugosité du grès et la linéarité de la brique, créant des combinaisons de nuances et de formes qui semblent se fondre dans l’environnement naturel. Ainsi, Misto Campagna évoque l’essence ancienne de la construction avec les matériaux offerts par la nature, évoquant des paysages ruraux et des atmosphères d’autrefois, des images et des sensations qui ont le goût chaleureux des souvenirs.

    COMPOSITION:

    MISTO CAMPAGNA GRIGIO TERRA
    - GRANADA grigio terra: 50%
    - SANTIAGO grigio terra: 20%
    - ARENAL crema: 10%
    - SASSO DI FIUME cenere: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO CAMPAGNA GRIGIO CHIARO
    - ARENAL grigio chiaro: 45%
    - ARENAL terra: 5%
    - SANTIAGO grigio terra: 10%
    - TEIDE grigio chiaro: 20%
    - SASSO DI FIUME cenere: 10%
    ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO CAMPAGNA CREMA
    - GRANADA crema: 60%
    - GRANADA grigio chiaro: 10%
    - SANTIAGO grigio terra: 10%
    - TEIDE bianco: 5%
    - SASSO DI FIUME cenere: 5%
    ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO CAMPAGNA GRIGIO ANTICO
    - ARENAL grigio antico: 60%
    - ARENAL grigio chiaro: 20%
    - SASSO DI FIUME cenere: 10%
    ANTICO MATTONE rosato: 10%

    Spécification
    • Pose de revêtements en pierre reconstruite, insensible aux écarts, respirante, à faible absorption d'eau, modèle MISTO CAMPAGNA, mélangé, composition ....................... de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl, pour le revêtement de parois intérieures ou extérieures. Pour la pose, utiliser une colle-enduit de lissage à base de chaux hydraulique naturelle, anti-efflorescence, à haut rendement et glissement vertical absent, type ARREDOCOLLA de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl. Boucher les joints des pierres en utilisant le mortier approprié à faible absorption d'eau, respirant, type ARREDOSTUCCO de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl en couleur ................ Pour le jointoiement de pierres posées comme revêtement des systèmes thermo-isolants, ajouter l'inerte allégé ARREDOLIGHT de la marque PIETRE D’ARREDO di COLMEF Srl, afin de rendre la paroi plus respirante et réduire le poids.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pietredarredo-reconstructed-stone-facings-misto-campagna
    • Famille de produitsPietre d'Arredo
    • Groupe de produitsTradition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numéro OmniClass23-13 35 25 13
    • Titre OmniClassSimulated Stones
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes