Publier vos produits
Misto Umbro - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Umbro - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Umbro - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Umbro - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Umbro - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Umbro - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Umbro - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Umbro - Pierre reconstituée pour parement mural

    Misto Umbro - Pierre reconstituée pour parement mural

    Un mélange entre le grès, avec sa surface terreuse érodée par le temps, et le calme humble de la brique: Misto Umbro propose à nouveau l’ancien bâtiment des fermes de l’Italie centrale, où l’on construisait avec les matériaux disponibles, transformant le hasard en harmonie créative, expression d’une beauté authentique. Sur cette pierre résonne encore le battement minutieux des tailleurs de pierre qui ont patiemment modelé chaque élément, conscients que la simplicité demande le plus grand soin.

    Composition:

    MISTO UMBRO SABBIA
    - ARENAL sabbia: 70%
    - ARENAL marrone scuro: 10%
    - ARENAL grigio terra: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO UMBRO GRIGIO TERRA
    - ARENAL grigio terra: 80%
    - ARENAL grigio chiaro: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO UMBRO BIANCO TERRA
    - ARENAL bianco terra: 80%
    - TAOS grigio terra: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO UMBRO CREMA
    - ARENAL crema: 60%
    - ARENAL grigio chiaro: 10%
    - SANTIAGO grigio terra: 20%
    - TEIDE bianco: 5%

    - ANTICO MATTONE rosato: 5%

    Spécification
    • Pose de revêtements en pierre reconstruite, insensible aux écarts, respirante, à faible absorption d'eau, modèle MISTO UMBRO, mélangé, composition ....................... de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl, pour le revêtement de parois intérieures ou extérieures.

      Pour la pose, utiliser une colle-enduit de lissage à base de chaux hydraulique naturelle, anti-efflorescence, à haut rendement et glissement vertical absent, type ARREDOCOLLA de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl. Boucher les joints des pierres en utilisant le mortier approprié à faible absorption d'eau, respirant, type ARREDOSTUCCO de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl en couleur ................

      Pour le jointoiement de pierres posées comme revêtement des systèmes thermo-isolants, ajouter l'inerte allégé ARREDOLIGHT de la marque PIETRE D’ARREDO di COLMEF Srl, afin de rendre la paroi plus respirante et réduire le poids.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pietredarredo-reconstructed-stones-facings-misto-umbro
    • Famille de produitsPietre d'Arredo
    • Groupe de produitsTradition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numéro OmniClass23-13 35 25 13
    • Titre OmniClassSimulated Stones
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes