Publier vos produits
Montano - Pierre reconstituée pour parement mural
Montano - Pierre reconstituée pour parement mural
Montano - Pierre reconstituée pour parement mural
Montano - Pierre reconstituée pour parement mural
Montano - Pierre reconstituée pour parement mural
Montano - Pierre reconstituée pour parement mural
Montano - Pierre reconstituée pour parement mural

    Montano - Pierre reconstituée pour parement mural

    Une composition d’éléments carrés à l’esthétique solide et compacte, proposée à la fois dans des tons chauds, avec des nuances de marron, et dans une version plus froide, qui joue avec les tons de gris. Utilisé à l’intérieur, Montano crée un environnement intime et accueillant, tandis qu’à l’extérieur, il donne aux bâtiments un caractère nordique: l’alternance de pierres dentelées et lisses crée des contrastes nets, inspirés de la construction typique des régions les plus froides du monde, où la relation entre l’homme et la nature devient un défi et la pierre devient un havre de paix.

    Composition:

    MONTANO GRIGIO TERRA
    - SANTIAGO grigio terra: 40%
    - SANTIAGO grigio chiaro: 10%
    - ARENAL grigio terra: 20%
    - ARENAL grigio antico: 10%
    - TEIDE grigio terra: 20%

    MONTANO GRIGIO CHIARO
    - SANTIAGO grigio chiaro: 40%
    - SANTIAGO grigio terra: 10%
    - TEIDE grigio: 20%
    - TEIDE grigio chiaro: 20%
    - ARENAL marrone scuro: 10%

    Spécification
    • Pose de revêtements en pierre reconstruite, insensible aux écarts, respirante, à faible absorption d'eau, modèle MONTANO, mélangé, composition ....................... de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl, pour le revêtement de parois intérieures ou extérieures.

      Pour la pose, utiliser une colle-enduit de lissage à base de chaux hydraulique naturelle, anti-efflorescence, à haut rendement et glissement vertical absent, type ARREDOCOLLA de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl. Boucher les joints des pierres en utilisant le mortier approprié à faible absorption d'eau, respirant, type ARREDOSTUCCO de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl en couleur ................

      Pour le jointoiement de pierres posées comme revêtement des systèmes thermo-isolants, ajouter l'inerte allégé ARREDOLIGHT de la marque PIETRE D’ARREDO di COLMEF Srl, afin de rendre la paroi plus respirante et réduire le poids.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pietredarredo-reconstructed-stones-facings-montano
    • Famille de produitsPietre d'Arredo
    • Groupe de produitsTradition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numéro OmniClass23-13 35 25 13
    • Titre OmniClassSimulated Stones
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes