Publier vos produits
Misto Belmonte - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Belmonte - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Belmonte - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Belmonte - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Belmonte - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Belmonte - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Belmonte - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Belmonte - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Belmonte - Pierre reconstituée pour parement mural

    Misto Belmonte - Pierre reconstituée pour parement mural

    Inspirée des villages des collines du Piémont, Belmonte se présente avec des éléments carrés à la coupe régulière et à la surface lisse, caractérisés par des nuances allant du crème au rosé en passant par le gris. Une pierre qui évoque l’atmosphère placide des petites villes situées sur les collines, où le travail de l’homme se dresse humblement sur les courbes douces de la nature, où les murs semblent observer les passants comme de vieilles sentinelles et où seul le temps passe inaperçu.

    Composition:

    - SANTIAGO terra: 20%
    - TEIDE terra: 20%
    - SANTIAGO grigio terra: 20%
    - TEIDE grigio terra: 20%
    - ARENAL marrone scuro: 10%
    - SANTIAGO grigio chiaro: 10%

    Spécification
    • Pose de revêtements en pierre reconstruite, insensible aux écarts, respirante, à faible absorption d'eau, modèle BELMONTE, mélangé, de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl, pour le revêtement de parois intérieures ou extérieures.

      Pour la pose, utiliser une colle-enduit de lissage à base de chaux hydraulique naturelle, anti-efflorescence, à haut rendement et glissement vertical absent, type ARREDOCOLLA de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl. Boucher les joints des pierres en utilisant le mortier approprié à faible absorption d'eau, respirant, type ARREDOSTUCCO de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl en couleur ................

      Pour le jointoiement de pierres posées comme revêtement des systèmes thermo-isolants, ajouter l'inerte allégé ARREDOLIGHT de la marque PIETRE D’ARREDO di COLMEF Srl, afin de rendre la paroi plus respirante et réduire le poids.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pietredarredo-stones-belmonte
    • Famille de produitsPietre d'Arredo
    • Groupe de produitsTradition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numéro OmniClass23-13 35 25 13
    • Titre OmniClassSimulated Stones
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes