Publier vos produits
Misto Toscano - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Toscano - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Toscano - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Toscano - Pierre reconstituée pour parement mural
Misto Toscano - Pierre reconstituée pour parement mural

    Misto Toscano - Pierre reconstituée pour parement mural

    Le grès, la brique et la pierre de rivière se mélangent pour créer un revêtement inspiré des fermes de la campagne toscane, nichées dans les collines du Chianti, parmi les rangées ordonnées de vignes. Toscano est un hommage au paysage rural le plus emblématique d’Italie, où les cyprès suivent les courbes douces des routes qui traversent les fermes, et où le soleil couchant semble embrasser le profil des collines. Cette association de pierres recrée un style rustique mais raffiné, aussi bien sur des bâtisses anciennes rénovées que sur des constructions modernes, où le design contemporain joue avec les traditions pour les réinterpréter.

    Composition:

    TOSCANO TERRA
    - ARENAL terra: 50%
    - ARENAL sabbia: 20%
    - ARENAL marrone scuro: 15%

    - ANTICO MATTONE rosato: 10%
    - SASSO DI FIUME cenere: 5%

    Spécification
    • Pose de revêtements en pierre reconstruite, insensible aux écarts, respirante, à faible absorption d'eau, modèle TOSCANO, mélangé, de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl, pour le revêtement de parois intérieures ou extérieures.

      Pour la pose, utiliser une colle-enduit de lissage à base de chaux hydraulique naturelle, anti-efflorescence, à haut rendement et glissement vertical absent, type ARREDOCOLLA de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl. Boucher les joints des pierres en utilisant le mortier approprié à faible absorption d'eau, respirant, type ARREDOSTUCCO de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl en couleur ................

      Pour le jointoiement de pierres posées comme revêtement des systèmes thermo-isolants, ajouter l'inerte allégé ARREDOLIGHT de la marque PIETRE D’ARREDO di COLMEF Srl, afin de rendre la paroi plus respirante et réduire le poids.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pietredarredo-stones-bricks-toscano
    • Famille de produitsPietre d'Arredo
    • Groupe de produitsTradition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numéro OmniClass23-13 35 25 13
    • Titre OmniClassSimulated Stones
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes