Publier vos produits
Lokon - Pierre reconstituée pour parement mural
Lokon - Pierre reconstituée pour parement mural
Lokon - Pierre reconstituée pour parement mural
Lokon - Pierre reconstituée pour parement mural
Lokon - Pierre reconstituée pour parement mural
Lokon - Pierre reconstituée pour parement mural
Lokon - Pierre reconstituée pour parement mural
Lokon - Pierre reconstituée pour parement mural
Lokon - Pierre reconstituée pour parement mural
Lokon - Pierre reconstituée pour parement mural

    Lokon - Pierre reconstituée pour parement mural

    Avec ses formes écaillées et ses surfaces rayées, comme marquées par le temps et la vie qui s’écoule, Lokon s’inspire de l’aspect dur et pointu de certaines pierres de montagne. La combinaison des différentes teintes proposées, du gris clair au marron en passant par l’anthracite, crée de multiples effets chromatiques et donne du naturel aux murs, mêlant le travail de l’homme aux traits du paysage. Lokon évoque les atmosphères enchantées des villages ruraux d’Europe centrale, parmi les bois chargés de mystère et les prairies lumineuses sur lesquelles se dressent d’anciens moulins, les villages médiévaux plongés dans le silence et les anciens châteaux aux airs de conte de fées.

    Spécification
    • Pose de revêtements en pierre reconstruite, insensible aux écarts, respirante, à faible absorption d'eau, modèle LOKON, couleur ………………… de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl, pour le revêtement de parois intérieures ou extérieures. Pour la pose, utiliser une colle-enduit de lissage à base de chaux hydraulique naturelle, anti-efflorescence, à haut rendement et glissement vertical absent, type ARREDOCOLLA de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl. Boucher les joints des pierres en utilisant le mortier approprié à faible absorption d'eau, respirant, type ARREDOSTUCCO de la marque PIETRE D'ARREDO de COLMEF Srl en couleur ................ Pour le jointoiement de pierres posées comme revêtement des systèmes thermo-isolants, ajouter l'inerte allégé ARREDOLIGHT de la marque PIETRE D’ARREDO di COLMEF Srl, afin de rendre la paroi plus respirante et réduire le poids.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pietredarredo-stones-lokon
    • Famille de produitsPietre d'Arredo
    • Groupe de produitsTradition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numéro OmniClass23-13 35 25 13
    • Titre OmniClassSimulated Stones
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes